Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19, Cavo, EL-ready

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR

Descrizione prodotto

600x600mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Montaggio a incasso, Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380)SDCM<5, UGR19, Simmetrica, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 34577699
Codice d'ordine completo: 872110334577699

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401871288 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel Installation instruction RC065 W60L60 ELR IK03 pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401871288_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401871288_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ELR IES 78.7 kB