Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: alte prestazioni, controllo avanzato

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli uffici sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità che migliori le prestazioni, il comfort, il benessere e la sostenibilità. Ecco perché le soluzioni di "superficie di luce" che offrono un'eccellente qualità della luce con grande funzionalità e connettività sono così richieste. Come Philips SlimBlend Gen2, una famiglia completa di apparecchi d'illuminazione sottili progettati per migliorare il benessere e la circolarità. Gli apparecchi d'illuminazione SlimBlend Gen2 offrono un'efficacia all'avanguardia e un'eccellente qualità della luce (CRI>90) con caratteristiche di aggiornabilità e riparabilità che promettono una lunga durata. Sono inoltre progettati per la riciclabilità, il che li rende una scelta veramente circolare ed ecologica. Ma è la luce di alta qualità che fa davvero risaltare gli apparecchi d'illuminazione SlimBlend Gen2. La speciale ottica micro esagonale (MXO) offre comfort e luminosità senza abbagliamento. Infonde inoltre scintillii alla luce omogenea, creando una vivace superficie di luce che esalta gli interni e offre la piena conformità all'ufficio. SlimBlend Gen 2 è una soluzione minimalista con specifiche d'illuminazione superiori combinate con una connettività best-in-class utilizzando Interact Pro, il tutto con un approccio sostenibile all'illuminazione per uffici ad alte prestazioni.

Vantaggi

  • Apparecchio d'illuminazione LED ad alta efficienza con possibilità di scelta delle opzioni di montaggio (a incasso, a sospensione, a plafone)

  • Confortevole, anti-riflesso e Office-Compliant

Caratteristiche

  • L'efficienza migliore della categoria fino a 140 lm/W supporta la progettazione di edifici ecologici e i criteri di sovvenzione per il risparmio energetico

  • CRI90 con opzione Tunable White

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Istruzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 it_IT pdf 1.5 MB
Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-SlimBlend Gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB