Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
Descrizione prodotto
Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni