Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S

Descrizione prodotto

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26608700
Codice d'ordine completo: 871951426608700

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002446002 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002446002 it_IT pdf 628.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929002446002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002446002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB