OptiVision LED gen3.5: illuminazione connessa di grandi aree e impianti sportivi
Il sistema di illuminazione a proiettori OptiVision LED gen3.5 offre una soluzione completa per tutte le applicazioni di illuminazione di aree e di impianti sportivi ricreativi, dalle più semplici alle più complesse. Il proiettore ad alta efficienza è dotato di un corpo unico in pressofusione, che ospita rispettivamente 2 o 3 moduli LED, e può funzionare con una scatola driver esterna – separata per l’installazione a distanza dal proiettore (BV), oppure preassemblata sulla staffa di montaggio del proiettore (HGB) per facilitare l’installazione e ridurre il costo iniziale. Soddisfa i massimi standard di prestazione, offre luce, qualità e uniformità eccezionali e garantisce sicurezza e comfort visivo.
La vasta gamma di ottiche dedicate garantisce la massima efficienza ottica e consente una distribuzione della luce altamente accurata, minimizzando la luce dispersa
L'inclinazione a 0 consente un valore di sCx basso per progetti che richiedo l'utilizzo di pali già installati, minimizzando così l'investimento richiesto. L'inclinazione a 0 aumenta ulteriormente il comfort e minimizza le lamentele per l'invasione di luce da parte dei residenti.
Corpo in pressofusione di alluminio, con grado di protezione IP66 da polvere e acqua
Ampio intervallo di temperatura ambiente che lo rende adatto per diverse applicazioni di illuminazione di impianti sportivi e spazi aperti