Italia - Italiano

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO

Descrizione prodotto

Floodlight for sports and area, Alluminio, Alluminio, Staffa di montaggio regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 10 kV, modo differenziale, Unità di connessione 5 poli, FIFA Quality Pro

Codice d'ordine: 38314300
Codice d'ordine completo: 872110338314300

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED2600 [LED module 260000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060913 it_IT pdf 292.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060913_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060913_EU
Risorse multiple - Visuals