First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30%
Warna Housing
RAL7040
Panjang keseluruhan
1.320 mm
Lebar keseluruhan
525 mm
Tinggi keseluruhan
160 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
160 x 525 x 1320 mm
Material
Aluminium
Lokasi baterai
Inbuilt
Kode perlindungan masuknya debu dan air
IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Tipe penutup optik
Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)
28,400 kg
Tanda CE
Ya
Sesuai EU RoHS
Ya
Kisaran suhu ambien
0 hingga +50 °C
Masa kegunaan median L70B50
50.000 jam
Kisaran suhu ambien untuk pengisian daya
0 °C to 50 °C
Kisaran suhu ambien untuk pengosongan daya (saat lampu menyala)
-10 °C to 60 °C
Nama produk pesanan
BRP110 LED180/730 G2 HY Solar
Nama lengkap produk
BRP110 LED180/730 G2 HY Solar
Kode produk lengkap
872016973551400
Kode urutan
911401879202
No. Material (12NC)
911401879202
Numerator - Jumlah Per Pak
1
EAN/UPC - Produk/Kantung
8720169735514
Numerator - Pak per kotak bagian luar
1
EAN/UPC - Kantung
8720169735514
Dimension Drawing (without table) - BRP110 LED180/730 G2 HY Solar