Signify ArenaX

Di mana para juara bersinar

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

ArenaX adalah solusi pencahayaan cerdas berkinerja tinggi yang dirancang untuk tempat olahraga profesional, memberikan kualitas cahaya yang luar biasa, presisi, serta manfaat operasional dan lingkungan yang signifikan. Ini memberikan pengalaman menonton yang mendalam dengan tetap mengutamakan kemudahan rekayasa, meminimalkan polusi cahaya yang tumpah ke lingkungan sekitar, dan mengurangi jejak karbon. Sistem ini menghasilkan hingga 198.000 lumen dengan indeks rendering warna tinggi CRI90 dan memiliki masa pakai yang panjang melebihi 100.000 jam, memastikan kinerja yang andal dalam kondisi yang keras. Kualitas cahaya superior dicapai melalui LED canggih dan teknologi manajemen termal terobosan, yang juga mengurangi berat dan dimensi luminer. Dilengkapi dengan optik khusus dan sistem kendali sinar yang inovatif, ArenaX sepenuhnya mematuhi standar pencahayaan asosiasi olahraga global sekaligus secara efektif menahan cahaya yang tumpah. Desain yang ringan dan ringkas memudahkan pemasangan, menurunkan biaya beban struktural, dan mengurangi tekanan beban angin. Braket yang dapat diputar secara horizontal memungkinkan pemasangan fisik yang fleksibel dan penyederhanaan bidikan untuk pencahayaan lapangan yang optimal, sementara sistem pelacakan sinar menyederhanakan pemeliharaan dengan mengidentifikasi optik perlengkapan individual. Driver all-in-one mengintegrasikan protokol DMX/RDM, DALI, dan D4i dan kompatibel dengan sistem Interact untuk kontrol titik yang komprehensif, penjadwalan operasional, dan manajemen aset.

Manfaat

  • Output lumen sistem hingga 198.900 lm dan 171.100 lm (tanpa pelindung) berdasarkan CRI90 pada 110 lm/W mengurangi jumlah perlengkapan hingga 20% dan karenanya menurunkan TCO per area.

  • Bobotnya yang ringan (berkurang 12% atau 3 Kg dibandingkan dengan lampu sorot biasa) dan ukurannya yang ringkas akan menghasilkan kemudahan pemasangan, biaya beban struktural yang lebih rendah, dan tekanan beban angin (SCx) yang lebih rendah.

Fitur

  • Output lumen sistem hingga 198.900 lm dan 171.100 lm (tanpa pelindung) berdasarkan CRI90 pada 110 lm/W

  • Visor lapisan ganda yang dirancang khusus untuk mengurangi cahaya yang tumpah

Penggunaan

  • Arena
  • Stadion luar ruangan
  • Stadion dalam ruangan

Peringatan & Keselamatan

  • Tidak sesuai untuk area industri yang terdapat bahan kimia. Aplikasi di lingkungan yang rentan terhadap korosi seperti kolam renang, garis pantai luar ruangan, silakan berkonsultasi dengan tim penjualan setempat untuk pengecatan khusus sebelum memesan. Produk harus dipasang pada objek tetap.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet ArenaX id_ID pdf 645.9 kB

Visual

Family-Photographs-ArenaX
Beberapa aset - Visuals