Philips Lampu Tembak LED Tango G4

Lampu LED Tango G4 menerangi dunia Anda

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu tembak LED Philips Tango G4 merupakan jajaran LED Tango generasi ke-4. Rangkaian lampu baru yang menghadirkan daya penerangan lebih tinggi dan memiliki area windage yang dioptimalkan, serta lebih ringan berkat desain teknisnya. Pengenalan produk ini merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area dan olahraga rekreasi. Produk ini menggabungkan sumber cahaya LED terbaru, sistem optik satu bagian, heat sink, dan driver dalam housing yang ringkas dan kuat sesuai standar keamanan yang diakui secara global. Heat sink yang didesain secara khusus memadukan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan luar biasa. Didukung teknologi LED, lampu sorot Tango G4 LED menghadirkan performa superior dan masa pakai lebih lama, membawa pencahayaan area ke tingkat baru.

Manfaat

  • Menghemat energi 10% lebih banyak daripada Tango G3

  • Mencakup beragam aplikasi

Fitur

  • Daya penerangan sistem yang lebih tinggi dengan 140 lm/W

  • Rangkaian lengkap paket lumen untuk mencakup berbagai lampu tembak, area, dan olahraga.

Penggunaan

  • Lampu tebar cahaya umum
  • Area Industri/Lahan Parkir Luas
  • Papan iklan
  • Apron Bandara
  • Halaman Pelabuhan & Kontainer
  • Fasad bangunan
  • Terminal Transportasi & Jalan Tol
  • Stadion Olahraga Rekreasi

Peringatan & Keselamatan

  • harap perhatikan petunjuk pemasangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu Tembak LED Tango G4 id_ID pdf 180.4 kB
Petunjuk pemasangan
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

Visual

Family-Photographs-Lampu Tembak LED Tango G4
Beberapa aset - Visuals
File Revit
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

Plugin perangkat lunak

Rangkaian kelompok produk IES
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB
Rangkaian kelompok produk IES
BVP49X zip 458.0 kB