Philips Tempo HE

Lampu Sorot LED dengan Tampilan Ikonik dan Performa Sepenuhnya Baru

Produk

BVP181 LED48/CW 30W WB CE
BVP181 LED48/CW 30W WB CE
911401629812
BVP181 LED48/NW 30W WB CE
BVP181 LED48/NW 30W WB CE
911401629912
BVP181 LED45/WW 30W WB CE
BVP181 LED45/WW 30W WB CE
911401630012
BVP182 LED80/CW 50W WB CE
BVP182 LED80/CW 50W WB CE
911401630112
BVP182 LED80/NW 50W WB CE
BVP182 LED80/NW 50W WB CE
911401630212
BVP182 LED75/WW 50W WB CE
BVP182 LED75/WW 50W WB CE
911401630312
BVP183 LED112/CW 70W WB CE
BVP183 LED112/CW 70W WB CE
911401630412
BVP183 LED112/NW 70W WB CE
BVP183 LED112/NW 70W WB CE
911401630512

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Tempo HE dibangun berdasarkan desain ikonik dari generasi sebelumnya, BVP17X, mempertahankan estetika yang elegan dan minimalis sekaligus menandai evolusi lengkap dalam kinerja. Dirancang sebagai luminer generasi baru sepenuhnya, produk ini mengintegrasikan chip LED efisiensi tinggi, sistem optik canggih, pendingin yang efisien, dan driver berkinerja tinggi ke dalam rumah lampu all-in-one yang ringkas—menyederhanakan struktur dan mempermudah instalasi. Seri Tempo HE memberikan penghematan energi yang luar biasa dan pencahayaan yang terang serta nyaman, dipadukan dengan daya tahan yang lebih baik dan masa pakai yang lebih panjang.

Manfaat

  • Hemat energi

  • Kecerahan yang nyaman

Fitur

  • Efikasi sistem tinggi—hingga 160 lm/W (840/857) dan 150 lm/W (830)—untuk performa energi maksimum

  • Bebas kedip di seluruh rentang untuk kenyamanan visual

Penggunaan

  • Pencahayaan area
  • Pencahayaan arsitektural
  • Taman
  • Lampu papan iklan
  • Area parkir
  • Pencahayaan fasilitas

Peringatan & Keselamatan

  • Cocok untuk aplikasi luar ruangan umum, TIDAK direkomendasikan untuk kondisi yang sangat ekstrem (wilayah laut, pantai, gurun, atau lingkungan yang keras)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Tempo HE id_ID pdf 341.1 kB
Petunjuk pemasangan
Tempo HE LED Floodlight pdf 5.4 MB

Visual

Family-Photographs-Tempo HE
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Rangkaian kelompok produk IES
Tempo HE LED Floodlight zip 2.9 MB