UniBar adalah lampu pandangan langsung LED linier ramping yang dipasang di permukaan dan cocok untuk eksterior yang dirancang untuk penggunaan pencahayaan arsitektur pada fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier yang ramping. Lensa penyebaran pandangan langsung, pengkabelan through untuk koneksi end-to-end dan tersedia opsi kontrol DMX hingga 10 piksel (10ID) agar para arsitek dan desainer lebih leluasa dalam menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih yang dapat disesuaikan.
LED berdaya rendah memberikan distribusi cahaya mulus dan lembut
Hingga 10 piksel (10ID) untuk kontrol yang mudah dan fleksibel
Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K
5000K Opsional, Warna Monokrom, dan Putih yang Dapat Diatur