Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
Philips UniDot G2, 210 lm, 3 W, Warm white, Keamanan kelas III
Order code: 911401752302
Kode urutan lengkap: 872016974703699
Spesifikasi
Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Driver tercakup
Tidak
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Teknologi Pencahayaan
LED
Tangga penawaran
Kinerja
Flux Cahaya
210 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)
70 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)
80
Warna sumber cahaya
Warm white
Tegangan Masuk
24 DC V
Frekuensi Garis
- Hz
Konsumsi Daya
3 W
Faktor Daya (Fraksi)
1
Koneksi
2 Konektor push-in 2 pin
Kabel
2 kabel 0,3 m dengan konektor 2 pin
Kelas perlindungan IEC
Keamanan kelas III
Dapat diredupkan
Tidak
Driver/unit daya/trafo
Unit catu daya eksternal (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol
-
bahan perumahan
Aluminium cetak permanen
Material penutup optik
Polikarbonat
Warna Housing
Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan
-
Bentuk penutup optik
Setengah-bola
Lapisan penutup optik
Berlian
Panjang keseluruhan
78 mm
Lebar keseluruhan
72 mm
Tinggi keseluruhan
57 mm
Diameter keseluruhan
72 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
57 x 72 x 78 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air
IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis
IK06 [1 J]
Sudut kemiringan standar tiang
-
Sudut kemiringan standar entri samping
-
Tipe penutup optik
Mangkuk/penutup polikarbonat bulat
Berat Bersih (Bagian)
0,212 kg
Tanda dapat menyala
Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE
Ya
Kisaran suhu ambien
-40 hingga +50 °C
Toleransi fluks cahaya
+/-10%
Kromatisitas awal
4 SDCM
Toleransi konsumsi daya
+/-10%
Kategori perbaikan
Perbaikan Kelas C, driver lampu ini dapat diganti oleh teknisi servis. Perhatian khusus diperlukan selama pembongkaran dan pemasangan kembali, dan mungkin diperlukan alat-alat khusus. Suku cadang dan dokumentasi tersedia untuk jangka waktu tertentu.