Luminer Linier Pandangan Langsung untuk Aplikasi Fasad Media dan Arsitektur Kreatif
UniBar Compact adalah luminer LED linear direct view yang dipasang di permukaan, berperingkat eksterior, dan berukuran ramping, yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kokoh dan desain optik yang unik menjadikannya sempurna untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan aplikasi yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier ramping. Penutup PMMA tampilan langsung, sistem wiring untuk koneksi ujung ke ujung, dan opsi kontrol DMX tersedia hingga 12 piksel (12ID) memberikan kebebasan bagi arsitek dan desainer untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokrom, RGB, RGBW, dan putih yang dapat diatur.
LED berdaya rendah memberikan distribusi cahaya mulus dan lembut
Hingga 12 piksel (12 ID) untuk kontrol yang mudah dan fleksibel
Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K
5000K Opsional, Warna Monokrom, dan Putih yang Dapat Disetel