Philips UniSpot memiliki desain yang canggih dan ringkas yang menyeimbangkan keindahan dan fungsionalitas, menyatu secara harmonis dengan berbagai aplikasi perkotaan. Lampu sorot dalam seri UniSpot memiliki geometri silindris yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian depan berfungsi sebagai penerangan, sedangkan bagian belakang terhubung ke sistem pemanas atau sistem lainnya menggunakan berbagai macam aksesori. Dua pelat penunjuk pada dudukan dan alas membuat proses pemasangan menjadi sederhana dan mudah.
Desain ramping dan minimalis, cocok untuk berbagai skenario aplikasi.
Beragam pilihan optik dan warna.
Standar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K, dan 4000K
Pilihan 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom, dan RGB+5700K.