UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegelan bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.
Tahan air dan warna cahaya yang terang
Biaya perawatan rendah dan tak perlu khawatir kemasukan air
Disegel dengan poliuretan anti-UV tanpa perubahan warna dan penuaan anti-UV
Output lumen yang beragam dari 400 lm hingga 1200 lm per meter