Indonesia - Bahasa

Philips SmartBright Direct-lit Panel RC048

Lebih Andal, Lebih Profesional. Solusi LED paling terjangkau untuk kantor.

Produk

RC048B LED40S/840 PSU W60L60 PCV MR
RC048B LED40S/840 PSU W60L60 PCV MR
911401899387
RC048B LED40S/865 PSU W60L60 PCV MR
RC048B LED40S/865 PSU W60L60 PCV MR
911401899487
RC048B LED40S/840 PSU W30L120 PCV MR
RC048B LED40S/840 PSU W30L120 PCV MR
911401899587
RC048B LED40S/865 PSU W30L120 PCV MR
RC048B LED40S/865 PSU W30L120 PCV MR
911401899687

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Rangkaian Philips SmartBright terdiri dari pilihan lampu LED esensial yang hadir dengan kualitas tinggi dari Philips dengan harga yang kompetitif. Solusi pencahayaan yang andal, hemat energi, dan terjangkau yang dapat Anda andalkan untuk memberikan apa yang dijanjikan. Panel Philips SmartBright adalah solusi LED kami yang paling terjangkau. Kelompok produk lengkap tersedia dalam berbagai jenis pemasangan, dimensi produk, dan opsi lumen untuk menyesuaikan dengan ragam aplikasi terluas. Dan berkat struktur pencahayaan langsung, panel SmartBright memberikan efikasi sistem yang lebih tinggi dan keseragaman pencahayaan yang sangat baik. Rangkaian panel LED esensial untuk instalasi sehari-hari.

Manfaat

  • Tanpa risiko, kinerja tepercaya

  • Kualitas dan keandalan Philips

Fitur

  • Pilihan 4000 lumen

  • Masa pakai 30.000 jam @L70

Penggunaan

  • Kantor
  • Rumah Sakit dan Pusat Perawatan
  • Retail

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SmartBright Direct-lit Panel RC048 id_ID pdf 439.1 kB

Visual

Family-Photographs-SmartBright Direct-lit Panel RC048
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SmartBright Direct-lit Panel RC048
Beberapa aset - Software Plugins