Philips RC160V

Ramping dan dapat diandalkan

Produk

RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54
RC160V LED39/865 W60L60 PSU OC 54
911401535147
RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54
RC160V LED37/965 W60L60 PSU 54
911401551047
RC160V LED37/940 W60L60 PSD
RC160V LED37/940 W60L60 PSD
911401551847

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform Panel RC160V adalah panel ramping pencahayaan tepi yang memiliki daya penerangan tinggi di pasaran. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik. Selain itu, RC160V menawarkan koneksi yang mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Manfaat

  • Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik

  • Antarmuka Dali dan Interact tersedia untuk koneksi internet yang mudah

Fitur

  • Efisiensi sistem: maks 130lm/W

  • CRI 80 dan 90 tersedia dengan SDCM 4

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang rapat/pelatihan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet RC160V id_ID pdf 340.1 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform panel pdf 5.8 MB

Visual

Family-Photographs-RC160V
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-RC160V
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform panel zip 2.3 MB