Indonesia - Bahasa

Philips SmartBright Slim Panel RC091

Kinerja tepercaya. Setiap hari.

Produk

RC091V LED50S/865 PSU W60L120 GM G4
RC091V LED50S/865 PSU W60L120 GM G4
911401865585
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
911401865685
RC091V LED30S/865 PSU W60L60 GM G4 PCV
RC091V LED30S/865 PSU W60L60 GM G4 PCV
911401865785
RC091V LED30S/840 PSU W30L120 GM G4 PCV
RC091V LED30S/840 PSU W30L120 GM G4 PCV
911401865885
RC091V LED30S/865 PSU W30L120 GM G4 PCV
RC091V LED30S/865 PSU W30L120 GM G4 PCV
911401865985
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
911401866085
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4 PCV
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4 PCV
911401866185
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 GM G4 PCV
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 GM G4 PCV
911401866285

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Rangkaian Philips SmartBright terdiri dari pilihan lampu LED esensial yang hadir dengan kualitas tinggi dari Philips dengan harga yang kompetitif. Solusi pencahayaan yang andal, hemat energi, dan terjangkau yang dapat Anda andalkan untuk memberikan apa yang dijanjikan. Philips SmartBright Slim Panels adalah solusi LED kami yang paling terjangkau. Kelompok produk lengkap tersedia dalam berbagai jenis pemasangan, dimensi produk, dan opsi lumen untuk menyesuaikan dengan ragam aplikasi terluas. Dan berkat struktur edge-lit, panel SmartBright memberikan efisiensi sistem yang lebih tinggi dan keseragaman pencahayaan yang sangat baik. Rangkaian utama panel LED slim untuk instalasi harian.

Manfaat

  • Menghemat energi 50% dibandingkan dengan alternatif TL

  • Kualitas dan keandalan Philips

Fitur

  • Daya penerangan sistem 100 lm/W

  • Kinerja anti-kekuningan yang kuat selama masa pakai

Penggunaan

  • Kantor
  • Rumah Sakit dan Pusat Perawatan
  • Ritel

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Philips SmartBright Slim Panel RC091 id_ID pdf 439.4 kB

Visual

Family-Photographs-Philips SmartBright Slim Panel RC091
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Philips SmartBright Slim Panel RC091
Beberapa aset - Software Plugins