Indonesia - Bahasa

Philips Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B

Sangat efisien dengan ketenangan

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Panel GreenPerform yang sangat efisien adalah panel dengan pencahayaan langsung dengan daya penerangan sistem hingga 170 lm/w (driver PSU) di pasar. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. Opsi sistem Interact dan antarmuka Dali tersedia untuk berbagai pilihan koneksi sistem. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik.

Manfaat

  • Lm/w yang sangat efisien memberikan penghematan energi yang lebih baik

  • Antarmuka Interact dan Dali tersedia untuk koneksi sistem yang mudah

Fitur

  • Efikasi sistem hingga 170 lm/W (hanya driver PSU / versi CRI80 / UGR22)

  • Tersedia CRI 80 dan 90

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang Rapat/Pelatihan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B id_ID pdf 621.1 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

Visual

Family-Photographs-Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Panel GreenPerform yang sangat efisien RC199B
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB