Philips GreenPerform Panel RC099V G3

Ketika pencahayaan begitu penting

Produk

RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120
RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120
911401509143
RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
911401509243
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
911401509343
RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120
RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120
911401509443
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
911401509643
RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60
RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60
911401509743
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
911401509843
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60
911401509943

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Panel GreenPerform RC099V G3 adalah panel LED terjangkau yang menghadirkan cahaya nyaman dengan keseragaman luar biasa. Menawarkan 3 tipe, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 mm dengan maks: 140 lm/w. UGR19-nya menghadirkan lebih banyak kenyamanan visual di kantor. Dilengkapi dengan Dali, Interact, dan EcoSet, RC099V G2 menawarkan koneksi mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Manfaat

  • Penawaran rangkaian lengkap mulai dari 600x600, 300x1200, hingga 600x1200mm untuk cakupan aplikasi utama

  • UGR19 silau rendah untuk memberikan kenyamanan visual

Fitur

  • Efisiensi sistem 140 lm/W (maks)

  • Output lumen 3800 lm untuk versi 600x600 dan 300x1200 mm; 5400 lm untuk versi 600x1200 mm

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Area publik dalam ruangan
  • Ruang rapat/pelatihan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform Panel RC099V G3 id_ID pdf 563.4 kB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform Panel RC099V G3
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform Panel RC099V G3
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform Panel RC099V G3 zip 34.6 MB