Philips Pacific LED Gen5

Lampu yang kuat, dapat disambungkan, dan memiliki kinerja luar biasa.

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Pacific LED gen5 adalah luminer LED tahan air yang inovatif dan terbaik di kelasnya yang dipuji karena kinerjanya yang optimal. Memenuhi persyaratan yang menuntut dari industri kontemporer yang keras. Ini adalah luminer yang sangat kuat, kompak, dan andal dengan kualitas cahaya yang sangat baik. Dengan tingkat perlindungan mekanis (IK08), air, dan debu (IP66) yang tinggi, dipadukan dengan ketahanan kimia yang terbukti, Pacific LED gen5 dapat dengan sempurna menahan kondisi keras industri otomotif, makanan, dan berat. Namun, ia juga bekerja dengan baik di garasi parkir dan gudang. Lampu LED gen5 Pacific menghadirkan kualitas cahaya superior, bebas artefak, dan cahaya homogen, ditawarkan dengan beberapa optik dan jangkauan keluaran cahaya yang luas (hingga 15.000 lm). Hal ini memastikan lebih banyak fleksibilitas dalam perencanaan skema cahaya yang optimal. Mereka juga dirancang dengan pendekatan sirkular, artinya luminer yang dapat diservis sepenuhnya ini dapat ditingkatkan untuk memperpanjang siklus masa pakainya secara keseluruhan. Luminer ini unggul karena mudah dan cepat dipasang, mendukung pengkabelan through serta berbagai opsi koneksi dan pemasangan. Tetapi juga karena TCO yang menarik, efisiensi energi, dan kemudahan pemeliharaan – dengan gangguan minimal pada operasi dalam aplikasi yang menuntut. Untuk menyempurnakan Pacific LED gen5, integrasi sistem dengan Interact Industry dapat mengoptimalkan efisiensi, menghemat energi, serta meningkatkan pengelolaan pencahayaan, produktivitas, dan keselamatan. Menjadikannya lebih berkelanjutan di setiap aspek. Temukan Pacific LED gen5. Kinerja optimal untuk lingkungan yang menuntut.

Manfaat

  • Masa pakai yang panjang menawarkan ketenangan pikiran pada instalasi pencahayaan Anda.

  • Cocok untuk aplikasi industri Anda karena cakupannya yang luas termasuk produksi makanan, industri berat dan kimia, otomotif, garasi parkir, dan pergudangan.

Fitur

  • Sangat hemat energi dan masa pakai lama: hingga 160 lm/W dan masa pakai hingga 100.000 jam L80.

  • Serbaguna dengan output lumen besar (hingga 15.000 lumen) dan berbagai pilihan optik, dikombinasikan dengan material berkualitas tinggi yang tahan bahan kimia.

Penggunaan

  • Pemrosesan Makanan
  • Garasi Parkir
  • Pabrik
  • Gudang/pusat distribusi

Peringatan & Keselamatan

  • Seiring waktu, radiasi UV akan merusak material dan mengikis segel kedap air serta kesesuaian dengan IP66.

  • Jangan memasang luminer di lokasi yang terkena sinar matahari langsung.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 id_ID pdf 448.8 kB
Dokumen EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visual

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Pacific LED Gen5
Beberapa aset - Software Plugins

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB