Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Cahaya lebar, Jernih, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200
Deskripsi Produk
Waterproof, L1200 mm, Polikarbonat, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Cahaya lebar, Jernih, Polikarbonat, IP66 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet, IK08 | 5 J perlindungan vandalisme, Keamanan kelas I, Kabel dengan konektor 5 pin yang kompatibel dengan Wieland/Adels, Konektor plug-in 5 pin kompatibel Wieland/Adels, Zona 2 dan 22
Spesifikasi
- Sumber cahaya yang dapat diganti
- Ya
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Peringkat keberlanjutan
- Signify Circle
- Tag servis
- Ya
- Teknologi Pencahayaan
- LED
- Tangga penawaran
- Spesifikasi
- Periode garansi
- 5 tahun