Indonesia - Bahasa

Philips GreenPerform Waterproof G3, 50 W, 8000 lm, 6500 K, Keluaran Tetap, 108° x 113°

Deskripsi Produk

Philips GreenPerform Waterproof G3, 50 W, 8000 lm, 6500 K, Keluaran Tetap, 108° x 113°

Order code: 911401505347
Kode urutan lengkap: 692234199512599

Spesifikasi

Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Kinerja

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401505347 id_ID pdf 190.4 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
INI-OF-GreenPerform-Waterproof-G3-WT198C pdf 22.8 MB

Visual

Product-Photographs-911401505347_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401505347_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - WT198C LED80S/865 PSU L1500 ies 10.1 kB