Indonesia - Bahasa

Philips GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3: Batten kedap air berperforma tinggi dan hemat energi

Produk

WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200
WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200
911401504047
WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200
WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200
911401504447

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform Waterproof G3 adalah pilihan luar biasa untuk aplikasi kerja keras. Tidak hanya memberikan performa optik yang sangat baik, tetapi juga memberikan penghematan energi yang besar. Dan karena bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak IoT seperti Interact, produk ini juga menawarkan opsi penyesuaian, kenyamanan, dan wawasan berbasis data.

Manfaat

  • Penghematan energi yang luar biasa

  • Pilihan yang andal, kemudahan layanan yang lama

Fitur

  • Hingga 181lm/W (HE), dan 160lm/W (umum)

  • 100.000 jam L70B50 @25°C

Penggunaan

  • Garasi Parkir
  • Pabrik
  • Gudang penyimpanan

Peringatan & Keselamatan

  • Seiring waktu, radiasi UV akan merusak material dan mengikis segel kedap air serta kesesuaian dengan IP65.

  • Jangan memasang luminer di lokasi yang terkena sinar matahari langsung.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof G3 id_ID pdf 483.7 kB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof G3
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform Waterproof G3
Beberapa aset - Software Plugins