Philips Smartbright Dimmable Spot
Tanam tersembunyi & Anti-silau, Rentang Peredupan Lebar, Renderasi Warna Tinggi
Produk
RS051B LED6 36D/930 D75 DIM GM
911401804585
RS051B LED8 36D/940 D75 DIM GM
911401805385
RS051B LED10 50D/940 D95 DIM GM
911401806185
3 item
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
SmartBright Dimmable Spot hadir menawarkan kinerja pencahayaan yang andal dengan kontrol peredupan yang halus, cocok untuk beragam aplikasi. Desain tanam tersembunyi, driver peredupan 0-10V, dan rendering warna yang tinggi dapat lebih menarik perhatian Anda dengan desainnya yang elegan.
Manfaat
Tanam tersembunyi & Anti-silau
Kontrol peredupan halus (0-10V)
Fitur
Daya: 7W, 9W, 12W dan 15W
4 CCT: 2700K, 3000K, 3500K (hanya untuk 9W) dan 4000K