Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace terpasang permukaan

Mengatur standar pada Surface-mounted LED Downlight

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight menghadirkan alternatif LED superior yang hemat energi hingga 66% dibandingkan retrofit downlight konvensional. Menyatu dengan baik pada lingkungan, GreenSpace Surface-mounted LED Downlight meniru bentuk downlight tersembunyi konvensional dikurangi energi tinggi dan biaya perawatan yang terkait. Phiilips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight juga ideal untuk semua aplikasi pencahayaan komersial serta ruang dalam ruangan publik dengan ruang terbatas di plafon.

Manfaat

  • Output lumen: Lumen berbeda pada ukuran dan tinggi pemasangan berbeda dengan opsi 1000lm, 2000lm, 3800lm, & 6600lm.

  • Performa cahaya superior: Warna dirender secara akurat (CRI>80) dan efikasi sistem tinggi (100 lm/w)

Fitur

  • Efikasi sistem: 100 lm/W, hemat energi hingga 66% dibandingkan downlight konvensional

  • Performa terjamin: Masa pakai 50.000 jam (L70B50@Ta25°C)

Penggunaan

  • Pusat perbelanjaan
  • Ruang luas stasiun
  • Kanopi
  • Area publik bandara
  • Area publik stadion

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenSpace terpasang permukaan id_ID pdf 408.8 kB

Visual

Family-Photographs-GreenSpace terpasang permukaan
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenSpace terpasang permukaan
Beberapa aset - Software Plugins