Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace terpasang permukaan, 19 W, 2000 lm, 4000 K, Cermin sangat berkilap, IP20 | Perlindungan jari

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace terpasang permukaan, 19 W, 2000 lm, 4000 K, Cermin sangat berkilap, IP20 | Perlindungan jari

Order code: 911401847599
Kode urutan lengkap: 872110331159700

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401847599 id_ID pdf 186.8 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

Visual

Product-Photographs-911401847599_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401847599_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - SM293C LED20/840 PSU WH GM ies 1.1 kB