Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace terpasang permukaan, 36 W, 3800 lm, 6500 K, Cermin sangat berkilap, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace terpasang permukaan, 36 W, 3800 lm, 6500 K, Cermin sangat berkilap, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet

Order code: 911401848299
Kode urutan lengkap: 872016952130800

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401848299 id_ID pdf 377.2 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

Visual

Product-Photographs-911401848299_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401848299_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - SM294C LED40/865 PSU WP WH GM ies 1.1 kB