Philips Lampu Downlight CNG SmartBright DN058, 17 W, 1675 lm, 3000 K, Simetris 110⁰, Matte, IP20 | Perlindungan jari

Deskripsi Produk

Philips Lampu Downlight CNG SmartBright DN058, 17 W, 1675 lm, 3000 K, Simetris 110⁰, Matte, IP20 | Perlindungan jari

Order code: 911401806988
Kode urutan lengkap: 872110331872599

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
EB [Elektronik]
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
1 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401806988 id_ID pdf 248.0 kB

Visual

Product-Photographs-911401806988_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401806988_EU
Beberapa aset - Visuals