Indonesia - Bahasa

Philips Lampu Downlight CNG SmartBright DN058

Berbagai pemasangan, bentuk berbeda, CCT penuh, rentang ukuran lengkap

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Produk seri downlight SmartBright CNG menawarkan kinerja pencahayaan yang andal dengan masa pakai yang lama dan memenuhi semua persyaratan regulasi keselamatan IEC. Produk memiliki beragam instalasi, termasuk pemasangan tersembunyi dan pemasangan permukaan. Produk juga memiliki bentuk yang berbeda sebagai pilihan, bentuk bulat dan persegi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Produk memiliki tiga opsi CCT dengan solusi pemotongan yang berbeda. Produk tidak membahayakan mata dan memberikan pengalaman kenyamanan mata.

Manfaat

  • Masa pakai lama 35 ribu jam, PF0.5, efikasi 75lm/W dan daya penerangan dan jangkauan penuh 3 CCT dan potongan dari D75/D100/D150/D200/D275.

  • Desain yang sederhana dan disederhanakan

Fitur

  • potongan: D75-80/D90-100/D150/D200/D275

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

Penggunaan

  • Hotel
  • Pusat perbelanjaan
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu Downlight CNG SmartBright DN058 id_ID pdf 996.6 kB

Visual

Family-Photographs-Lampu Downlight CNG SmartBright DN058
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Rangkaian kelompok produk IES
SmartBright CNG Downlight DN058 zip 124.5 kB
Rangkaian kelompok produk IES
SmartBright CNG Downlight DN058 zip 420.1 kB