Philips GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Sudut cahaya 55°, Buram, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet

Deskripsi Produk

Philips GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Sudut cahaya 55°, Buram, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet

Order code: 911401557451
Kode urutan lengkap: 911401557451

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tag servis
Ya
Tangga penawaran
Kinerja
Periode garansi
3 tahun + 2 tahun setelah pendaftaran

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401557451 id_ID pdf 248.2 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
GreenSpace Surface mounted GM pdf 565.7 kB
Petunjuk pemasangan
GreenSpace Surface mounted pdf 1.2 MB

Visual

Product-Photographs-911401557451_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401557451_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN397C LED12/840 PSU WH WB GM ies 1.0 kB