Selebaran produk pdf 563.9 kB
Product-Photographs-929003280617_EU ZIP
Product-Diagrams-929003280617_EU ZIP
Deskripsi Produk
Plastik, Putih, Unit catu daya, 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3117;Y=, 0.3273) 5SDCM, Sudut cahaya 110°, Buram, Polikarbonat, IP20 | Perlindungan jari, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Kabel/kawat penghubung
Dimension Drawing (without table) - DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200
General uniform lighting - DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200
Light Distribution Diagram - DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200