Deskripsi Produk
Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II