Philips Essential SmartBright LED Downlight, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 2000 lm, 19 W, 105.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002676638
Kode urutan lengkap: 871951435117200

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002676638 id_ID pdf 280.1 kB

Visual

Product-Photographs-929002676638_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002676638_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225 ies 710 B