Deskripsi Produk
Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 1500 lm, 15 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II