Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih
DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175
Deskripsi Produk
Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II
Spesifikasi
- Sumber cahaya yang dapat diganti
- Tidak
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Teknologi Pencahayaan
- LED
- Periode garansi
- 3 tahun