Indonesia - Bahasa

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002675938
Kode urutan lengkap: 871951435103500

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002675938 id_ID pdf 279.6 kB

Visual

Product-Photographs-929002675938_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002675938_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150 ies 672 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB