Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 4000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002675838
Kode urutan lengkap: 871951435101100

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002675838 id_ID pdf 279.9 kB

Visual

Product-Photographs-929002675838_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002675838_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150 ies 670 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB