Indonesia - Bahasa

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 19 W, 2100 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002674738
Kode urutan lengkap: 871951434524900

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002674738 id_ID pdf 297.9 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

Visual

Product-Photographs-929002674738_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002674738_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD ies 712 B