Philips Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 1600 lm, 15 W, 106.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002674038
Kode urutan lengkap: 871951434568300

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002674038 id_ID pdf 279.8 kB

Visual

Product-Photographs-929002674038_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002674038_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD ies 704 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB