Philips Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1500 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 1500 lm, 15 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002673938
Kode urutan lengkap: 871951434566900

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002673938 id_ID pdf 280.0 kB

Visual

Product-Photographs-929002673938_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002673938_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD ies 701 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB