Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 4000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002673438
Kode urutan lengkap: 871951434510200

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002673438 id_ID pdf 305.5 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

Visual

Product-Photographs-929002673438_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002673438_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD ies 663 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB