Indonesia - Bahasa

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna – Membawa cahaya bulan ke dalam.

Produk

RS378B P3 927 PSU-E WB D35 G-TT PRO
RS378B P3 927 PSU-E WB D35 G-TT PRO
911401595445
RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO
RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO
911401595545
RS378B P5 927 PSU-E MB D35 G-TT PRO
RS378B P5 927 PSU-E MB D35 G-TT PRO
911401595745
RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO
RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO
911401595845
RS378B P5 927 PSU-E WB D35 G-TT PRO
RS378B P5 927 PSU-E WB D35 G-TT PRO
911401596045
RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO
RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO
911401596145

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Selalu berubah namun dapat diandalkan, bulan mencerminkan hakikat pencahayaan perhotelan, yang mudah beradaptasi, elegan, dan selalu selaras dengan lingkungan sekitarnya. GreenSpace Flex Luna dirancang untuk membangkitkan sensasi yang unik. Seperti bulan, Luna tidak mendominasi tetapi menonjolkan sekelilingnya, memancarkan cahaya yang terasa intim dan megah. Bukan sekadar cahaya. Itu adalah pengalaman yang intim.

Manfaat

  • Berkelanjutan, lebih banyak cahaya dengan konsumsi energi lebih sedikit, hingga 120 lm/W.

  • Kecemerlangan senyap dengan kenyamanan visual yang unggul.

Fitur

  • Efisiensi lm/W terdepan, hingga 120 lm/W pada tingkat luminer.

  • Sudut pemotongan 40° dan UGR19 untuk varian utama.

Penggunaan

  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • Retail
  • Kantor
  • Ruang dalam umum

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenSpace Flex Luna id_ID pdf 607.7 kB

Visual

Family-Photographs-GreenSpace Flex Luna
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenSpace Flex Luna
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
FIC-OF-GREENSPACE-FLEX-LUNA zip 420.8 kB