Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1.070 | Tunable White | 15 | 16 | |||
73 | 1.100 | Tunable White | 15 | 16 | |||
76 | 1.140 | Tunable White | 15 | 16 | |||
71 | 530 | Tunable White | 7,5 | 16 | |||
71 | 530 | Tunable White | 7,5 | 16 | |||
77 | 580 | Tunable White | 7,5 | 16 | |||
83 | 1.120 | Tunable White | 13,5 | 16 | |||
82 | 1.110 | Tunable White | 13,5 | 16 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Selalu berubah namun dapat diandalkan, bulan mencerminkan hakikat pencahayaan perhotelan, yang mudah beradaptasi, elegan, dan selalu selaras dengan lingkungan sekitarnya. GreenSpace Flex Luna dirancang untuk membangkitkan sensasi yang unik. Seperti bulan, Luna tidak mendominasi tetapi menonjolkan sekelilingnya, memancarkan cahaya yang terasa intim dan megah. Bukan sekadar cahaya. Itu adalah pengalaman yang intim.
Manfaat
Berkelanjutan, lebih banyak cahaya dengan konsumsi energi lebih sedikit, hingga 120 lm/W.
Kecemerlangan senyap dengan kenyamanan visual yang unggul.
Fitur
Efisiensi lm/W terdepan, hingga 120 lm/W pada tingkat luminer.
Sudut pemotongan 40° dan UGR19 untuk varian utama.