Indonesia - Bahasa

Philips Flex Cove G5

FlexCove G5: ciptakan penutup yang indah dengan lampu strip LED yang fleksibel, dapat disetel, dan hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips FlexCove G5 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini didesain untuk mengikuti garis lurus atau kurva untuk menciptakan suasana indah yang menyoroti detail arsitektur dalam cahaya putih atau berwarna yang dapat disesuaikan. Strip lampu cove yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan kinerja hemat energi yang sangat baik, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai yang lama yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau pergeseran warna. Jadi, dengan FlexCove G5, Anda dapat memiliki pencahayaan aksen fleksibel Anda agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun - dengan indah.

Manfaat

  • Lampu cove LED hemat energi

  • Desain fleksibel untuk garis lurus atau kurva

Fitur

  • Kinerja hemat energi hingga 140lm/W

  • Tersedia opsi 400lm – 2000lm, baik dengan pilihan CRI 80 maupun CRI 90

Penggunaan

  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • Kantor
  • Retail

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Flex Cove G5 id_ID pdf 1.2 MB

Visual

Family-Photographs-Flex Cove G5
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Flex Cove G5
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
Flex Cove G5 zip 72.0 kB