Philips Smartbright T8 Batten

T8 LED Battens menawarkan nilai yang luar biasa. Mereka memberikan cahaya berkualitas dan penghematan energi serta pemeliharaan yang signifikan dibandingkan dengan luminer konvensional.

Produk

BN012C LED20/WW L1200 G3
BN012C LED20/WW L1200 G3
911401807882
BN012C LED20/NW L1200 G3
BN012C LED20/NW L1200 G3
911401807982
BN012C LED20/CW L1200 G3
BN012C LED20/CW L1200 G3
911401808082
BN012C LED10/WW L600 G3
BN012C LED10/WW L600 G3
911401808182
BN012C LED10/NW L600 G3
BN012C LED10/NW L600 G3
911401808282
BN012C LED10/CW L600 G3
BN012C LED10/CW L600 G3
911401808382
BN012C LED10/NW L600 SW
BN012C LED10/NW L600 SW
911401808582
BN012C LED10/CW L600 SW
BN012C LED10/CW L600 SW
911401808682

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Manfaat

  • Desain Ramping: satu unit PC extrusion housing

  • Pilihan lain: Batten terpisah dengan sakelar hidup/mati dan tambahan BN013 versi Trunkable

Fitur

  • Masa pakai 30.000 Jam (L70) dengan garansi 3 Tahun

  • CRI 80, SDCM <6, 100lm/W, Kualitas cahaya superior digabungkan dengan penghematan energi yang baik

Penggunaan

  • Retail
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • Kantor

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Smartbright T8 Batten id_ID pdf 389.2 kB

Visual

Family-Photographs-Smartbright T8 Batten
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Smartbright T8 Batten
Beberapa aset - Software Plugins