Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 jam
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
Deskripsi Produk
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 jam, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13 Rotatable end-cap
- Peringkat keberlanjutan
- Signify Circle
- Nominal masa pakai
- 100.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube
- Referensi pengukuran fluks
- Sphere
- Periode garansi
- 10 years