Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 jam
16W (36W) G13 Cool daylight Linear tube
Deskripsi Produk
Ecofit, LEDtube, T8, EM, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 15.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Nilai Masa Pakai (Jam)
- 15.000 jam
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube