Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 jam

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 jam, 150 lm/W, EEL D, G5, Kaca, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Order code: 929003795302
Kode urutan lengkap: 872016930970800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G5
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Brosur
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003795302 id_ID pdf 631.8 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Installation instructions pdf 2.8 MB

Visual

Product-Photographs-929003795302_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB