Philips LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 50000 jam
CorePro LED UniFit 1200mm 18W 865 T8 P
Deskripsi Produk
LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 50000 jam, 116 lm/W, G13, Kaca, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 50.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube